Safety Automation Builder® ist eine sehr nützliche, kostenlose Software, die dazu beiträgt, die Entwicklung und Validierung von Maschinensicherheitssystemen zu vereinfachen.
Entwerfen Ihres Sicherheitssystems
Safety Automation Builder rationalisiert das Design von Sicherheitssystemen und unterstützt Sie bei der Verbesserung der Compliance und der Senkung der Kosten für die Entwicklung Ihres Sicherheitssystems. Diese Anleitung umfasst das Layout des Sicherheitssystems, die Produktauswahl und die Sicherheitsanalyse, um Ihnen zu helfen, die Anforderungen des Performance Level (PL) für die Maschinensicherheit gemäß der globalen Norm (EN) ISO 13849-1 zu erfüllen.
Die Integration in RASWin (Risk Assessment Software)* hilft Ihnen, den Fortschritt über den Lebenszyklus der Funktionssicherheit zu steuern. Sie ordnet Daten aus jedem Schritt der Prozess- und Maschinenvalidierung. RASWin stellt Verbindungen zwischen den Etappen des Sicherheitslebenszyklus her, um systematische Ausfälle zu vermeiden:
- Spezifikationen der Sicherheitsfunktionen
- Zuordnung von Performance Level-Anforderungen (PLr) und PLr-Berechnung
- Validierung des Sicherheitsschaltkreises
- Dokumentation
* Die Software RASWin ist nur als gebührenpflichtiges Jahresabonnement erhältlich
Safety Automation Builder herunterladen
Safety Automation Builder kann kostenlos heruntergeladen werden Charakteristische Fähigkeiten dieses Tools:
- Importieren von Maschinenzeichnungen zur Verwendung im Konstruktionsprozess
- Erstellen von Zonen, Bedienfeldern und Gefahren
- Identifizieren von Schutzstandorten und Zugangspunkten
- Auswahl sicherheitsrelevanter Hardware, die Eingabe-, Logik- und Ausgangsgeräte enthält, um die Einhaltung von Compliance und Performance Level zu gewährleisten
- Designverifizierung
- Erstellung von SISTEMA-Exportdateien
- Erstellen kompakter Berichte
- Generieren einer Stückliste (BOM)