Wir bieten eine große Auswahl an PowerFlex® AC- und DC-Antrieben und Kinetix®-Servoantrieben, die alle auf Flexibilität, Produktivität und Bedienerfreundlichkeit ausgelegt sind. Unsere Frequenzumrichter sind sowohl für Nieder- als auch für Mittelspannungsanwendungen konzipiert und bieten einen umfassenden Leistungsbereich. Kinetix-Servoantriebe verfügen über die richtige Größe und die richtigen Leistungsmerkmale zur Handhabung eines breiten Spektrums verschiedener Anwendungen von einachsigen Antrieben der Komponenten-Klasse bis zu mehrachsigen modularen Antrieben. Wir bieten Lösungen, mit denen Sie die Maschinenkonstruktion vereinfachen und gleichzeitig die Systemleistung verbessern können.
Niederspannungsantriebe
Die PowerFlex®-Produktreihe von Frequenzumrichtern bietet eine breite Palette von Steuerungsmodi, Leistungsmerkmalen, Optionen und Gehäuseoptionen sowie Universalspannungen und viele Leistungsbereiche. Dieses flexible Portfolio ist so konzipiert, dass Sie mit Ihren Betriebsabläufen in Verbindung bleiben und letztendlich die Produktivität verbessern. PowerFlex-Frequenzumrichter der Kompaktklasse stellen wirtschaftliche Mehrzwecklösungen für Anforderung bereit, die eine Drehzahlregelung und einfache Systemintegration erfordern. Die Frequenzumrichter aus der Klasse der PowerFlex-Architektur bieten eine breite Palette von Funktionen und anwendungsspezifischen Parametern. Diese Antriebe eignen sich perfekt für Anwendungen, die die Regelung von Drehzahl, Drehmoment und Positionierung erfordern.
Mittelspannungs-Frequenzumrichter
Die PowerFlex®-Mittelspannungsantriebe können die für Ihre Anwendung erforderliche Leistung über einen größeren Bereich als je zuvor bereitstellen. PowerFlex 7000-Frequenzumrichterprodukte erfüllen zahlreiche Anforderungen der Schwerindustrie und Konfigurationen von 2,4-6,6 kV. Diese Antriebe bieten einen Motorstrom bis zu 720 A für synchrone oder asynchrone Motoren. Unser PowerFlex 6000-Frequenzumrichter sind für Anwendungen gedacht, die eine variable Motor-Drehzahlsteuerung von 2,2-11 kV erfordern, wobei der Motorstrom bis zu 680 A betragen kann. Diese bedienungsfreundlichen Frequenzumrichter sind ideal geeignet für Anwendungen mit variablem Drehmoment wie einfache, eigenständige Zentrifugallüfter und -pumpen. PowerFlex Mittelspannungs-Frequenzumrichter sind die optimale Lösung, unabhängig davon, wo sich Ihre Anwendungen befinden und gleich ob Ihre Anforderungen einfach oder komplex sind.
PowerFlex-Stromrichter
Antriebssoftware
Unsere PowerFlex®-Antriebssoftware ermöglicht Ihnen eine leichte Konfiguration Ihres Frequenzumrichters. Wählen Sie das für Ihre Anforderungen am besten geeignete Tool: DriveTools™, Connected Component Workbench und – für Logix-gesteuerte Anwendungen – Studio 5000 Logix Designer. Alle Tools zur Antriebskonfiguration verfügen über eine Bedieneinheit, über die Sie Ihren PowerFlex-Antrieb leicht programmieren, warten und nutzen können.