Próximas novedades: disponibles para fines del año calendario 2022.
Bienvenido a FactoryTalk® Optix™, una nueva plataforma de visualización que acelera la entrega de valor con tecnologías modernas, diseños innovadores y opciones de implementación escalables.
¿Por qué FactoryTalk Optix?
Opciones de diseño
Prueba y diseño basados en la web
Colaboración de múltiples usuarios
Gestión de versiones integrada
Proyectos desarrollados dinámicamente
Opciones de implementación
Panel • Estación • Distribuida
Compatible con Windows y Linux
Opciones de cliente web
Pague solo por lo que usa
Opciones de gráficos
Gráficos adaptables
Múltiples idiomas
Hojas de estilo
Generación de informes y tableros
Opciones extensibles
Gestión de bibliotecas
Drivers de terceros
Conectividad nativa de Internet de las cosas
Compatibilidad completa con OPC UA

Mejoramos los procesos, la eficacia y los productos finales
FactoryTalk Optix puede ayudar a mejorar sus procesos, la eficacia y los productos finales; todo con una herramienta de fácil acceso. Aproveche los nuevos niveles de colaboración, capacidad de escalado e interoperación para lograr su visión de interface operador-máquina (HMI).
Los nuevos flujos de trabajo habilitados para SaaS permitirán que su equipo trabaje de manera colaborativa en cualquier momento y desde cualquier lugar gracias al seguimiento de cambios y al control de versiones integrado que realiza un seguimiento automático de quién hizo qué y cuándo.
¿Por qué la nube?
Acelere el tiempo de amortizaciónAproveche la nube y vuélvase más ágil gracias a la implementación rápida y el escalado a demanda. Utilice el aumento en la eficacia para superar a los competidores en el mercado, obtener rentabilidad más rápido y mejorar el retorno de la inversión.

Fomente la colaboraciónTransforme su manera de colaborar. La nube facilita la colaboración de proveedores, empleados y clientes desde cualquier lugar del mundo.
Nunca pierda archivos de proyectosLos archivos se guardan en un FactoryTalk Vault, lo que permite un almacenamiento seguro, un espacio privado, la capacidad de recuperar los archivos y el acceso de cualquier persona desde cualquier lugar, siempre que cuente con acceso a Internet y con los permisos necesarios.

Reduzca los costosCon el acceso remoto ya no necesita hacer viajes que le cuestan tiempo y dinero para brindar asistencia. Los clientes se lo agradecerán, al igual que su cuenta bancaria.
No se pierda lo próximo
Eche un vistazo a nuestra nueva Comunidad Engage para recibir actualizaciones exclusivas sobre estas innovaciones. Manténgase al día con los nuevos productos FactoryTalk Design Hub y FactoryTalk Optix, conéctese con otros entusiastas y mucho más.