存在検知装置は、物体の距離や有無を検出します。当社はお客様のアプリケーションニーズを満たすセンサを幅広く取り揃えています。
産業は日々進化しています。カスタマイズに対する消費者の期待により製品の多様化の需要が拡大した結果、製造における柔軟性と空間認識の向上へのニーズが高まっています。当社の再構成可能な3Dセンサ「Swift-E」は、機械メーカおよび生産工場が最新の市場動向に順応できるようサポートします。
これまでになく簡単にセンサを選択できます。このシンプルな設定で、業界を選択し、特定のアプリケーションの要件に応じて絞り込みができます。