近日公開 - 2022年末に発売予定です。
FactoryTalk® Optix™は、最新のテクノロジ、革新的な設計、スケーラブルな導入オプションによって価値の提供を加速する、新しい視覚化プラットフォームです。
FactoryTalk Optixを選ぶ理由
設計オプション
Webベースの設計とテスト
マルチユーザコラボレーション
統合されたバージョン管理
動的に構築されたプロジェクト
導入オプション
パネル・ステーション・分散
WindowsとLinuxをサポート
Webクライアントのオプション
使用した分のみ支払い
グラフィックオプション
レスポンシブ画像
多言語対応
スタイルシート
レポートとダッシュボード
拡張可能なオプション
ライブラリ管理
サードパーティのドライバ
IOTネイティブな接続
OPC UAの包括的なサポート

プロセス、効率、成果物の改善
FactoryTalk Optixは、簡単にアクセスできる1つのツールで、プロセス、効率、成果物の改善に役立ちます。新しいレベルのコラボレーション、拡張性、相互運用性を活用し、HMIのビジョンを実現します。
新しいSaaS対応ワークフローには、チームがいつでもどこからでもコラボレーションできるように、誰がいつ何をしたかを自動的に追跡する変更追跡機能とバージョン管理機能が組み込まれています。
なぜクラウドなのか?
価値実現までの時間を短縮クラウドを活用し、迅速な展開と需要に応じたスケーリングにより、俊敏性をより高めます。効率を高めることで競合企業を抑えて市場投入し、より早く利益を上げて投資利益率を改善することができます。

コラボレーションを促進コラボレーションの方法を変えましょう。クラウドを利用すれば、サプライヤ、従業員、顧客が世界中のどこからでも簡単にコラボレーションできます。
安全なプロジェクトファイル管理ファイルは安全なFactoryTalk Vaultに保存されます。ここには安全なストレージ、専用のプライベートスペース、ファイル回復機能が備わり、インターネットアクセスと必要な権限があればどこからでも誰でもアクセスできます。

コスト削減リモートアクセスを利用すれば、コストがかかる移動時間やサポートへの出費が必要ありません。お客様に喜んでいただけるだけでなく、あなたの出費も減らします。
次の展開をお見逃しなく
新しいEngageコミュニティで、これらのイノベーションに関するコミュニティ限定の最新情報をご確認ください。FactoryTalk OptixやすべてのFactoryTalk Design Hubの新製品に関する最新情報を入手し、他の熱心なユーザと交流しましょう。