Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

機械製造商仰賴整合式架構,協助汽車使用者滿足不斷改變的市場需求

Sinhyung 通過單一供應商的控制系統及RFID減少工程量、成本及時間

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
機械製造商仰賴整合式架構,協助汽車使用者滿足不斷改變的市場需求  hero image

挑戰

  • 不斷改變的市場需求促使機械製造商打造更具彈性、具擴充性的機械

解決方案

  • 整合式機構
  • 完美整合單一EtherNet/IP 網路
  • 整合式解決方案確保單一廠商解決方案
  • 強固型 RFID 可抵擋嚴苛的環境,並支援企業聯網

結果

  • 更快、更容易取得備料
  • 試運轉時間減少 25%
  • 每台機械減少 2% 的成本

製造商必須持續滿足不斷演變的消費者需求,亦即機械製造商(OEMs)必須要靈活、迅速地因應市場的變化。

新產品和製程需要可擴充的機械設計,並具備彈性的控制架構。機械製造商必須選擇可提供強大功能、可擴充的整合式解決方案的自動化供應商,以跟上使用者不斷演變的需求;此外,自動化解決方案也必須提供與主要機械相似的使用壽命。

創立於1994年的機械製造商 Sinhyung Engineering,是韓國汽車座椅組裝自動化的領導品牌,正面臨上述這些挑戰。該公司在韓國的座椅組裝自動化市占率高達 70%──這都要歸功於其集中於品質、成本削減及生產力提升上的投資,以及其打造符合當地安規及國際安全標準的機械的能力。

 

挑戰

除了專注於縮短交貨時間與降低成本外,Lear Company 還有特別的要求。機械特有的性質需要提供最佳的全新通訊網路配置、在現有基礎結構中進行網路連線,以及使用射頻辨識(RFID)。

RFID 是隨著產品進行製程時,用於追蹤與記載產品的可靠方式。在現有的基礎架構中,第三方 RFID 是透過PC連線到網路,然後再連線到PLC──此配置對操作人員來說並不方便,而且若發生停機則會引起風險,可能導致硬體損毀。

另一項挑戰則是機械不間斷的支援。在考量設計時,Sinhyung 專注於尋找單一供應商,冀望該供應商能夠提供系統所需的各種工業用元件的控制器——能更快、更容易取得備料及技術支援。

 

解決方案

為解決這些挑戰,Sinhyung 選擇洛克威爾自動化包括Allen-Bradley® ControlLogix® 可程式自動化控制器(PAC)的整合式架構® 控制解決方案,以升級其組裝線。

Sinhyung 想要替換由第三方RFID控制的整條生產線。不同於在相似、較不嚴苛應用中的條碼系統,Allen-Bradley 56RF 高頻 RFID 系統可抵擋嚴苛的環境,採用根據ISO 15693開放式高頻標準所設計的系統標籤、收發器及介面;另外,可重複使用的讀寫標籤也能實現資訊應用的彈性。

貼在各物品上的RFID 標籤用以識別產品資料,因此操作人員可追蹤製造生產線上的產品。藉由EtherNet/IP 介面,RFID 也可提供與企業和所有重要組裝設備相關的完整通訊。

採用 EtherNet 骨幹及整合式硬體後,Sinhyung 即可利用企業聯網的優勢,即時分享資料以制定適時的明智決策。與ControlLogix整合,並運用控制室的Add-on-Instruction (AOI)等核心功能後,將可達成精簡安裝及縮短試運轉時間。

 

成果

通過使用單一供應商提供的PLC、元件及 RFID,Sinhyung 便能減少連接裝置的成本。ControlLogix 的高階技術,包括 AOI 與完美整合RFID,提供了可達成以下成果的整體解決方案:

  • 試運轉時間約減少 25%
  • 每台機械的成本減少2%

透過此專案所得到的經驗及技能將會傳承下去,以增進未來商機並打造智慧工廠。

上述成果為 Sinhyung Engineering使用洛克威爾自動化產品及服務並搭配其他產品所達成的效果。其他客戶可能會享有不同的特定成果。

Allen-Bradley、ControlLogix 及 Integrated Architecture 為Rockwell Automation Inc.的商標。

已發佈 2018年12月14日

主題: Automotive & Tire
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
Please update your cookie preferences to continue.
This feature requires cookies to enhance your experience. Please update your preferences to allow for these cookies:
  • Social Media Cookies
  • Functional Cookies
  • Performance Cookies
  • Marketing Cookies
  • All Cookies
You can update your preferences at any time. For more information please see our {0} Privacy Policy
CloseClose