Um die betrieblichen Abläufe zu optimieren, müssen Sie die anfallenden Daten schnell analysieren. Mit zunehmendem Abstand von den Daten bei der Entscheidungsfindung sinkt der Wert dieser Daten. Unsere Hardware für die Datenverarbeitung ermöglicht den Zugriff auf die Daten in den Maschinen.
Entdecken Sie die Vorteile skalierbarer Computer-Performance
Schnellere und fundiertere Entscheidungen
Daten befinden sich in intelligenten Geräten, in Maschinen und überall in den Fertigungsbereichen. Je näher Sie sich beim Fällen von Entscheidungen an den Daten befinden, desto wertvoller werden die Daten. Sie können jetzt die Effizienz über den gesamten Produktionsprozess in Echtzeit voranbringen. Dafür haben wir Datenverarbeitungsfunktionen in eine ganze Palette von Bauteilen integriert. Dank dieser Funktionen können Sie das Potenzial von Maschinen und Anlagen an der Maschine – wo die Entscheidungen getroffen werden – besser ausschöpfen.
In diesem Video erfahren Sie mehr über skalierbare Computer-Performance.
Neue Möglichkeiten für intelligente Maschinen dank Edge Computing
Mit Edge Computing wird die Nabelschnur (oder die Drahtlosverbindung) zwischen einer Maschine und dem PC oder Server durchtrennt. Wie? Indem Steuerungs- und Datenverarbeitungshardware in einer Plattform kombiniert werden. Erfahren Sie, wie sich auf diese Weise intelligentere, sicherere und leistungsfähigere Maschinen entwickeln lassen.
Flexible Entscheidungsfindung mit Edge-Daten
Daten befinden sich in intelligenten Geräten, in Maschinen und überall in den Fertigungsbereichen. Je näher Sie sich beim Fällen von Entscheidungen an den Daten befinden, desto wertvoller werden die Daten. Sie können jetzt die Effizienz über den gesamten Produktionsprozess in Echtzeit voranbringen. Dafür haben wir Datenverarbeitungsfunktionen in eine ganze Palette von Bauteilen integriert. Dank dieser Funktionen können Sie das Potenzial von Maschinen und Anlagen an der Maschine – wo die Entscheidungen getroffen werden – besser ausschöpfen.
Das Portfolio skalierbarer Computer-Performance
Mit unserer skalierbaren Datenverarbeitungstechnologie sind Sie bei allen Anforderungen näher an den Daten – von der Entwicklung leistungsstarker Maschinen bis zur Steigerung von Kapazität und Produktivität. Das Portfolio: