Erfolgreiche diskrete Hersteller planen und steuern die Produktion, um einen reibungslosen Ablauf auf den erforderlichen Niveaus zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten- und Qualitätsziele einzuhalten. Sie setzen Standard-Fertigungsprozesse durch, während sie die Produktionspläne kontinuierlich überwachen und bewerten, um sie anzupassen, um Kosten-, Qualitäts-, Flexibilitäts-, Liefer- und andere Ziele während des Betriebs besser zu erfüllen und zu verbessern.
FactoryTalk® Production ist eine skalierbare Lösung, die Herstellern hilft, diese Ziele mit einer automatisierten Methode zur Verwaltung von Aufträgen in komplexen Umgebungen in Einklang zu bringen.
Ist FactoryTalk Production für mich geeignet?
Wir haben eine höhere Fertigungsgeschwindigkeit, eine schneller reagierende Fertigungsumgebung, geringere Strukturkosten und ein besseres Risikomanagement erzielt. Was können Sie tun? Sehen Sie sich unser interaktives eBook an.
Ein Tag im Leben eines Fertigungsauftrags
Holen Sie sich die Technologie, die Sie brauchen, um agiler zu sein, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen und sich von der Konkurrenz abzuheben.
Von unserer eigenen Reise lernen
Durch die Integration von Informationen über IT und OT hinweg und vom Fertigungsbereich im gesamten Unternehmen konnten wir die Leistung unseres Unternehmens, der Anlagen und des Liefernetzwerks sowie die unternehmerische Flexibilität optimieren. Dabei können wir Sie auch unterstützen.