À mesure que les fabricants génèrent d'énormes volumes de données industrielles à haut débit en périphérie, il devient de plus en plus urgent de développer rapidement une expertise, en utilisant du matériel à faible encombrement, et de l’exécuter dans les systèmes de commande à faible latence. Par ailleurs, en s’appuyant sur une science des données centralisée ou sur une fonction d'analyse informatique, il faudrait des jours, voire des mois, pour qu’une transformation s’opère au sein de l’atelier.
Pour sortir de cette impasse, les professionnels des technologies de la production doivent être en mesure de relever facilement les défis liés aux données et de déployer des applications d'apprentissage automatique pour une diffusion des données en continu directement à partir de l'application de commande, source d’énormes volumes de données industrielles à haut débit. Ils doivent être en mesure d'appliquer les résultats du modèle à la couche du système de commande d'automatisation de Rockwell Automation et à d'autres matériels disponibles sur le marché. Grâce à ces puissantes capacités, les professionnels des technologies de la production peuvent améliorer le rendement de fabrication, le taux de rendement synthétique et d'autres indicateurs de performance clés déterminants pour les résultats opérationnels de leur entreprise.