Mantenere un vantaggio competitivo con la nostra gamma di soluzioni per la movimentazione dei materiali. Migliorate le attività attraverso l'individuazione della configurazione ottimale delle macchine e delle tecnologie di informazione per un efficiente sistema di movimentazione automatizzato.
Gestire l'imprevedibilità dei mercati
Modularità e flessibilità delle macchine per una più facile riconfigurazione
La movimentazione copre una gamma eccezionalmente ampia di applicazioni e utilizzatori finali. Trasportatori, pallettizzatori e sorter sono tra le macchine più utilizzate per:
- Stoccaggio e distribuzione
- Movimentazione bagagli aeroportuali.
- Produzione e movimentazione rinfuse.
- Consegna di posta e pacchi.
L'efficienza e l'affidabilità dei sistemi di automazione della movimentazione è spesso determinante per la produttività e la redditività di un magazzino o di un centro di distribuzione. I costruttori vogliono produrre e spedire i prodotti ai clienti in modo più rapido e meno costoso e garantendo una maggiore qualità.
Modularità e flessibilità delle macchine si traducono in una più facile riconfigurazione per rispondere ai cambiamenti della domanda e all'introduzione di nuovi prodotti. La nostra gamma di soluzioni può migliorare le attività dei clienti finali mediante tecnologie di informazione e sistemi di controllo della movimentazione efficienti.
Discipline di automazione multiple
Integrazione del controllo multidisciplinare in un'unica infrastruttura
Sostituite vari sistemi di controllo diversi con una struttura comune. La nostra offerta di soluzioni Integrated Architecture® include famiglie di prodotti per il controllo, la visualizzazione, la movimentazione e la rete. Grazie a questo sistema si possono creare macchine migliori con costi totali inferiori, garantendo un valore commerciale superiore ai clienti.
L'ambiente di automazione e progettazione di Studio 5000® combina in un unico framework applicazioni di progettazione e ingegneria. I flussi di lavoro rendono l'utilizzo delle applicazioni semplice e intuitivo. Attrezzatevi al meglio per rispondere più velocemente alle mutevoli esigenze del mercato o della vostra azienda.
Soluzioni di movimentazione in azione
Macchine innovative e intelligenti
I costruttori di macchine che realizzano prodotti intelligenti aiutano gli utilizzatori finali a soddisfare le sempre mutevoli esigenze dei clienti. Possiamo lavorare con voi per progettare e offrire macchine per la produzione e l'assemblaggio con tecnologie avanzate. Insieme, possiamo rispondere con il controllo avanzato delle macchine per ottimizzare le operazioni, migliorare la connettività nell'azienda e promuovere una crescita redditizia.
Prodotti correlati
Motion Control
Conosciamo le sfide che deve affrontare un costruttore di macchine e forniamo sistemi di controllo ad alte prestazioni in grado di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Se desiderate macchine più innovative e progettazione più efficiente, offriamo soluzioni Integrated Motion di facile utilizzo. Il nostro portafoglio include vari prodotti di controllo assi industriali, software e sistemi di movimentazione modulari.
Reti industriali
EtherNet/IP è una rete Ethernet industriale aperta in grado di gestire applicazioni di controllo discreto, controllo di sicurezza, motion control, controllo dei processi e controllo dei convertitori. EtherNet/IP consente lo scambio di informazioni protetto, in tempo reale tra macchine, sistemi e aziende. Disponiamo di numerosi prodotti e servizi per reti industriali che vi permetteranno di ottimizzare la vostra architettura di rete industriale.
Componenti fondamentali
Troverete i componenti fondamentali di migliore qualità a un prezzo equo, una selezione di prodotti intuitivi e consegne rapide. La nostra ampia offerta di componenti è adatta alla maggior parte delle applicazioni, pertanto non dovrete pagare più del necessario. Inoltre, otterrete componenti che soddisfano le vostre specifiche, con i servizi e l'assistenza che richiedete.
Soluzioni di sicurezza per l'automazione industriale
Sicurezza e produttività
Grazie al nostro approccio olistico alla sicurezza, forniamo soluzioni innovative che rendono le apparecchiature più funzionali, efficienti e produttive. Scoprite come le nostre soluzioni di sicurezza possono aiutarvi ad aumentare la produttività.
Le nostre soluzioni di sicurezza includono:
- Safety Automation Builder
- Funzioni di sicurezza pre-configurate
- Calcolatore SISTEMA dei livelli prestazionali