当社の広範なマテリアルハンドリングのソリューションを活用すれば、競争力を維持できます。機器の構成と情報技術を最適化した効果的な自動マテリアルハンドリングで、事業運営を向上させることが可能です。
予測不能な市場に対処
モジュール式の柔軟な機器で再構成を容易に
マテリアルハンドリングで取り扱われるアプリケーションやエンドユーザ部門は極めて多岐にわたります。主要な機器には、次のような用途のコンベアやパレタイザ、ソータなどがあります。
- 倉庫保管および流通
- 空港手荷物処理
- 製造およびバルク・ハンドリング
- 郵便および小包配達
マテリアル・ハンドリングのオートメーション・システムの効率性と信頼性は、多くの場合、倉庫または流通センターの生産性と収益性を左右します。製造業者は、高品質の製品をより迅速に、より廉価で生産してお客様に提供することを望んでいます。
モジュール式の柔軟な機器では、需要の変化や新製品の導入に応じて簡単に再構成を実行できます。当社の広範なソリューションを活用すれば、効果的なマテリアル・ハンドリング制御システムと情報技術を使用して、顧客の事業運営を向上させることが可能です。
複数のオートメーション分野
複数分野の制御を単一のインフラ基盤に統合
散在した複数の制御システムを共通の単一フレームワークに統合します。Integrated Architecture®システムでは、制御、視覚化、モーション、ネットワークなどの各種製品を取り揃えています。その結果、低い総費用で優れた機械を製造し、お客様により高いビジネス価値をもたらすことができます。
当社のStudio 5000®オートメーションおよび設計環境は、設計とエンジニアリングのアプリケーションを単一のフレームワークに統合できます。これにより、より使いやすく直感的なワークフローが実現します。市場やビジネスのニーズの変化に迅速に対応できるようになるのです。
マテリアル・ハンドリング・ソリューションの活用
革新的でインテリジェントな機械
インテリジェント機器を製造する機械メーカは、絶え間なく変化する消費者のニーズにエンドユーザが対処するためのサポートを提供します。高度な技術を活用し、自動製造および組立機械の設計および提供に関するサポートを提供するのが当社のソリューションです。高度な機械制御機能によって、運用の最適化、企業全体の接続性の向上、収益性の向上をお手伝いします。
関連製品
モーションコントロール
機械メーカが抱える課題を理解し、お客様のニーズを満たす高性能なモーション・コントロール・システムをお届けすること。それが私たちの使命です。それが私たちの使命です。 当社の統合モーションソリューションは使いやすく、ご利用の機械の機能を強化したり、効率性を改善することができます。当社の製品ラインには、各種産業用モーション製品、ソフトウェア、モジュール式トラックシステムなどがあります。
産業用ネットワーク
EtherNet/IPはオープンな産業用イーサネットネットワークで、ディスクリート、安全、モーション、プロセス、ドライブ制御のアプリケーションに対応できます。EtherNet/IPにより、機械とシステムと企業間でセキュアなリアルタイムの情報通信が可能になります。当社では、産業用ネットワーク・アーキテクチャを最大限に活用するうえで役立つさまざまな産業用ネットワーク製品とサービスをご用意しています。
Essential Components
当社は、最高品質の基本コンポーネントを適正価格で取り揃えており、直感的にお選びいただいた製品を迅速にお客様までお届けします。幅広い種類からそれぞれの用途にぴったりのコンポーネントを直感的にお選びいただけるため、無駄な出費は不要です。当社なら、きっと仕様に合ったコンポーネントが見つかります。また、ご要望に応じて、コンポーネントだけでなくサービスやサポートもご提供いたします。
産業用オートメーション安全ソリューション
安全と生産性
当社では、安全に対する総合的アプローチを採用しています。革新的な安全ソリューションを使用することで機械や機器の機能的な動作を向上させ、安全性、効率性、および生産性を高めることができます。当社の安全ソリューションが生産性の向上にどのように貢献しているかをご覧ください。
当社が提供する安全ソリューションは以下の通りです。
- Safety Automation Builder
- 設計済み安全機能
- SISTEMA安全遂行レベルの計算機能