自動車およびタイヤ業界は現在、大変革期にあります。過去1年間の需要の継続的な変化により、タイヤ生産者にとって事業を拡張する能力はますます重要になっています。
より良い可視性とデジタル化されたプロセスにより、計画外のダウンタイムと品質の問題を減らしながら、タイヤ生産の効率を向上させることができます。
自動車およびタイヤ業界は現在、大変革期にあります。過去1年間の需要の継続的な変化により、タイヤ生産者にとって事業を拡張する能力はますます重要になっています。
より良い可視性とデジタル化されたプロセスにより、計画外のダウンタイムと品質の問題を減らしながら、タイヤ生産の効率を向上させることができます。
これらの課題に対処するためには、リソースの再配分であれタイヤ事業の転換であれ、デジタルテクノロジを戦略の中心におく必要があります。
製造環境においてはデジタルテクノロジはもはや「あるといいもの」ではなく、変化し続ける消費者の需要やシフトする人材、変動する経済状況に対応するために「不可欠」なものになっています。
デジタルソリューションを活用してスマートで柔軟かつ低コストなタイヤオペレーションを実現しましょう。
国際化が進むタイヤ業界は、これまでにないスピードでトレンドや技術が進化し、競争が激化しています。SKUの浸透、スマートタイヤ、リムサイズの大型化、エアレスタイヤの多様化、予想走行距離の向上は、お客様が直面する氷山の一角に過ぎません。こうした変化の中で生産効率を高めようと、タイヤメーカの多くがスマートマニュファクチャリングに目を向け始めているのはこのためです。
当社のタイヤ製造オートメーションおよび制御システムは、よりスマートなソリューションとスケーラブルな柔軟性の構築をサポートします。これにより、お客様は原材料の処理、混合せから仕上げ、検査まで、タイヤ生産のあらゆる段階を最大限に活用できます。
当社の全範囲を網羅するコネクテッドアプローチなら、工場をはじめ生産ライフサイクル全体で簡単に統合と標準化を進められます。
当社の統合アーキテクチャシステムは、生産性、安全、柔軟性、操作性の優れたタイヤ成型機械を提供します。この高性能の統合安全システムは、次のようなメリットをもたらします。
この重要で、大きな資本を必要とするプロセスで機器の有効活用や生産性向上を目指すなら、当社の統合アーキテクチャシステムをお役立てください。このシステムでは、トレンド、アラーム、レシピデータ、エネルギー消費などのプロセスの詳細情報に直ちにアクセスできるため、データに基づく意思決定を下すことができます。また、品質問題や生産中断の原因を特定し、加硫プロセスを最適化できます。
タイヤメーカは、コスト面でさらに有利に競争することができ、より複雑な生産を管理できる方法を学ぶ
タイヤ製造工程で発生する大気汚染物質が温度や湿度の影響によって、産業用制御機器に使われている電子部品の腐食を引き起こす原因になっています。 このような汚染物質は新しいものではありませんが、最新の制御システムに大きな影響を及ぼしています。
前例のない変化の中で生産効率を高めるために、タイヤメーカがどのようにスマートマニュファクチャリングに移行しているのかをご覧ください。 FactoryTalk InnovationSuiteプラットフォームなどのタイヤ製造ソリューションは、よりスマートでスケーラブルな柔軟性の高い構築をサポートします。