Sensores fotoelétricos usam um feixe luminoso para detectar a presença ou ausência de um objeto. Essa tecnologia é uma alternativa ideal aos sensores de proximidade indutivos quando é necessário ter alcances longos ou quando o item a ser detectado não é metálico. Nossos sensores fotoelétricos atendem a aplicações em diversos setores industriais, como manuseio de materiais, empacotamento, processamento de alimentos e transporte. Para aplicações especializadas que exigem um conector ou cabo não padronizado, podemos personalizar as conexões do sensor.
Supressão de fundo
Nossos sensores fotoelétricos de supressão de fundo foram projetados para aplicações que exigem que o sensor enxergue um alvo muito próximo a um fundo reflexivo. Essa supressão de fundo é particularmente eficiente quando o alvo e o fundo têm refletividades semelhantes (por exemplo, a luz retornada para o sensor do alvo é praticamente igual à luz refletida pelo fundo) ou quando alvos escuros devem ser detectados contra fundos mais claros e reflexivos.
Detecção de objetos transparentes
Nossos sensores fotoelétricos de detecção de objetos transparentes ClearSight™ enfrentam os três maiores desafios de um sensor: contraste, variações de forma e ambientes molhados. Nossos sensores proporcionam a detecção confiável de materiais transparentes, como vidro e filmes ou garrafas plásticas.
Cor e contraste
Oferecemos toda uma gama de sensores fotoelétricos para cor e contraste. De sensores de reconhecimento de cores RGB verdadeiras projetados para uso industrial a sensores para detectar marcas de registro e uma ampla gama de cores de fundo, incluindo tons pastéis mais complexos, produzimos sensores de cores/contraste para atender às necessidades das suas aplicações.
Cabos de fibra óptica
Nossos cabos de fibra óptica são “dutos” luminosos interligados a um sensor óptico de fibra. A luz emitida pelo sensor desloca-se por fibras transparentes nos cabos e emerge na extremidade da fibra. O feixe transmitido ou refletido volta ao receptor por diferentes fibras. Nossos cabos de fibra óptica são ideais para detectar pequenos objetos e são montados em locais inacessíveis a sensores fotoelétricos.
Sensores de fibra óptica
Nossos sensores de fibra óptica são indicados para aplicações de empacotamento que exigem a detecção de objetos muito pequenos, a verificação de peças em áreas de difícil acesso, o registro por marcação de cores e muito mais. Nossos sensores consistem em uma unidade amplificadora de luz e em um cabo de fibra óptica que você pode instalar na área de detecção, obtendo um ajuste de sensibilidade remoto.
Sensores bifurcados ópticos
Nossos sensores ópticos fotoelétricos bifurcados são um método de fácil aplicação e custo otimizado para detecção e contagem de peças pequenas em uma ampla gama de setores industriais. Eliminam os problemas de alinhamento e ajuste associados a outras soluções de detecção de feixe transmitido. Escolha entre modelos de plástico ou metal.
Sensores fotoelétricos para uso geral
Nossos sensores fotoelétricos de uso geral oferecem operação confiável e atendem às especificações da maioria das aplicações em diversos setores industriais, como manuseio de materiais, embalagem, processamento de alimentos e transporte.
Sensores para áreas classificadas
Nossos sensores para áreas classificadas Series 5000 consistem em dois componentes principais: uma base de alimentação e uma cabeça fotoelétrica. A cabeça fotoelétrica que aloja a maioria dos componentes eletrônicos pode ser rapidamente removida da base de alimentação, bastando para isso girar um único parafuso. Esses sensores foram desenvolvidos para locais de perigo Classe I, II e III, Divisão 1 e 2, Grupos A, B, C, D, E, F e G.
Sensores de etiqueta
Nossos sensores de etiquetas são projetados especificamente para detectar as bordas iniciais ou finais de etiquetas em uma bobina. Eles usam tecnologia de detecção fotoelétrica ou capacitiva para atender a aplicações de embalagem/etiquetagem que outros sensores não conseguem realizar.
Sensores a laser
Nossos sensores a laser detectam com precisão pequenos alvos como porcas soldadas e clipes de montagem. Eles têm uma faixa de detecção muito maior que os sensores que usam luz padrão vermelha visível ou infravermelha.
Sensores de vetor de luz
Nossos sensores de vetor de luz combinam diversos elementos emissores ou receptores no mesmo invólucro para criar um campo detector em vez de um simples feixe detector. Logo, esses sensores podem detectar alvos em uma área mais ampla. Isso torna os vetores ideais para detectar peças com formatos irregulares, produtos com fendas ou espaços, ou alvos posicionados inconsistentemente, por uma fração do custo de usar diversos pares de sensores.
Sensores de luminescência
Nossos sensores de luminescência cód. cat. 45LUM detectam a presença de partículas e materiais luminescentes/fluorescentes que são invisíveis a olho nu. Este sensor é autônomo em um gabinete IP 67, e pode detectar colar, tintas, etiquetas transparentes, óleos, lubrificantes, pinturas, detergentes e giz.
Sensores fotoelétricos miniatura
Nossos sensores fotoelétricos miniatura são muito pequenos e estreitos, ideais para montagem em aplicações com espaço de montagem limitado. Oferecemos uma ampla seleção de sensores miniatura que vão do VisiSight™ em um gabinete industrial padrão com 20 mm de profundidade até o ultra miniatura 42KA com somente 3,5 mm de profundidade.
Sensores fotoelétricos de séries especializadas
Oferecemos uma linha completa de sensores fotoelétricos de séries especializadas que usam várias tecnologias de detecção múltipla para resolver as aplicações mais exigentes.