PlantPAx® 系統有助於生產者做出更快更好的製程控制決策。 此系統可讓您快速的因應客戶需求以及瞬息多變的規格。最新的系統版本被設計成數位轉型策略不可或缺的一部分,幫助您提高生產力和獲利空間,同時降低運作風險。
重新思考現代化分散式控制系統 (DCS) 可以為您做些什麼。
PlantPAx® 系統有助於生產者做出更快更好的製程控制決策。 此系統可讓您快速的因應客戶需求以及瞬息多變的規格。最新的系統版本被設計成數位轉型策略不可或缺的一部分,幫助您提高生產力和獲利空間,同時降低運作風險。
重新思考現代化分散式控制系統 (DCS) 可以為您做些什麼。
像您這樣的製造商都善於應對保持競爭力的複雜性和挑戰。從製藥、包裝消費品、食品飲料到採礦和化工等多個行業都是如此。這就是為什麼實施最新的技術進步來繼續您不斷演化的數位轉型之旅如此重要的原因。
從控制室到董事會,製程系統使用者都面臨著持續不變的挑戰,即要在預算和資源限制與生產力之間取得平衡,並積極應對不斷出現的營運風險。使用 PlantPAx 分散式控制系統 (DCS)可以因應這些挑戰,並體驗工廠全面性的生產力提升。
系統功能透過確保廠房範圍內的可擴展系統提高生產力、獲利並降低營運的總體風險,對廠房營運的生命週期產生積極影響。
最新系統版本提供:
減少佔地面積:身為 Logix 家族能力的新成員,新製程控制器具備最先進的處理效能以降低 PlantPAx 架構的複雜度。這種佔地面積的減少還降低了整個生命週期中系統的整體擁有成本。
確保穩定度:有了內嵌於控制器中的原生製程指令,專案團隊可以採用能夠提高各個專案或多地點部署一致性的控制策略作為方案。
簡化的工作流程:開發團隊將在儀錶、警示和診斷系統元件的組態上實現精簡的目標。操作員將具備全面的能力能以安全且保密的方式檢視重點控制邏輯。
經 TUV 認證的網路資安:為了協助降低風險,PlantPAx 5.0 系統架構依國際標準 ISA-99/IEC 62443-3-3 經過 TUV 認證,該標準是為電子保安系統的實作提供指南。
支援分析:PlantPAx 5.0 版本具備依特定目的建立的架構,可輕鬆地將分散式控制系統內的即時與歷史資料連接到報告與分析工具中。這支援先進的體驗,如擴增實境,並易於與可擴展分析套件整合。
PlantPAx 的最新版本提供了比以往任何時候都更有價值的技術功能。這些示範視頻將引導操作員和工程師瞭解最新版本現代化分散式控制系統的具體功能。
每個視頻都對 PlantPAx 5.0 令人興奮的新功能進行了深入的說明,說明了此版本如何在降低運作風險的同時幫助提高生產力、獲利。
功能示範影片重點介紹了 PlantPAx 5.0 中新的製程控制器功能的原生製程物件資料庫。其他技術功能影片播放清單重點介紹:
所有自動化營運都可以 PlantPAx 系統做為關鍵元件,整合進入企業聯網 (The Connected Enterprise)。此技術可幫助提升貴公司的生產力與效率,並降低成本。
現代化分散式控制系統 PlantPAx 提供了整個廠房範圍內的單個控制系統,並具有更多的彈性,使得可做出更明智的業務決策。
全廠房控制與最佳化:PlantPAx 系統採用共同自動化平台,於廠房重要區域之間實現無縫整合。此現代化分散式控制系統 (DCS) 可將製程、離散、電力、資訊及安全控制連接至單一全廠基礎建設。好處包括共用平台、無縫資訊流、易於管理和更低的整體擁有成本。查看我們的高效能架構
可擴展的模組化架構:PlantPAx 系統提供各種可增加彈性的架構選擇,不僅可以用在單一站台,也可以用在大型的分散式架構。這意味著無需複制資料即可輕鬆對縮短上市時間與可擴展的系統功能(例如人機介面、批次管理和資料收集)進行整合。探索設計與實作解決方案
開放、資訊化和安全:PlantPAx 現代化分散式控制系統 (DCS) 遵循以 EtherNet/IP 為骨幹的開放式通訊標準。因此整個企業都能隨時獲得即時資訊,有利於做出更明智的業務決策。透過利用虛擬化技術和行動性、使 IT/OT 與 COTS 硬體融合、降低高達 10% 的能源消耗以及系統防禦縱深方法,做出更好的業務決策。保護您的資訊
彈性交付和支援網路:您可依照您對 PlantPAx 分散式控制系統 (DCS)的需求,選擇最佳實作與支援團隊。我們可提供系統及其他世界級的解決方案,或可由已與您建立工作關係的當地製程系統整合商來提供支援。
從工廠到廠區,組織都需要全球化配套關係,以了解其行業以實現生命週期策略。Rockwell Automation 透過結合領域專業知識和技術來提供獨創性。我們在您生命週期的每個階段都與您合作,為您的業務拓展可能的領域,以便您能夠為您的客戶拓展可能的領域。
PlantPAx 分散式控制系統透過影響將製程控制層整合到企業的整體工作而出類拔萃。 這降低了系統的週期性成本以及運作中的營運風險。PlantPAx 可以在生命週期的每個階段提供改善的曙光。
解決舊版分散式控制系統的風險
分散式控制系統是您「製程大腦」 — 連結您的廠房以監視和控制眾多裝置,使您能夠每次按時生產高質量的產品。隨著設備的老化,關於零件採購、保養、舊技術可能造成的生產力損失以及停機風險的增加,全都變成無可避免的問題。了解 Rockwell Automation 如何透過 PlantPAx 分散式控制系統幫助您現代化控制系統。
當今瞬息萬變的製造業環境帶來了多重挑戰:控製成本、降低風險以及抓住每一個機會來獲得競爭優勢。對許多公司來說,這意味著生產領域必須採取大膽的措施,消除阻礙它們發展的低效率問題。這需要明智的決策制定、對低效率進行資料導向曝露以及大量的合作。事實上,採用當今迅速發展的技術的組織必將發掘新的競爭優勢。
FactoryTalk® Batch 提供有效率且一致的可預測批次處理,並支援程式碼、製程指令、階段與邏輯的重複使用。FactoryTalk Batch 將 ISA-88 標準與成熟的技術相結合,提供了從企業範圍的架構到複雜的單一裝置應用的彈性。它還允許您在整個製程中應用一個控制和資訊系統,以提高產能和產品品質,節約能源和原材料,減少製程變化和人為干預。
優點
PlantPAx 分散式控制系統 (DCS) 採用了我們設計以及設定平台的優點,PlantPAx 系統估算器 (PSE) 讓您可依照需求快速進行架構建置與認證,而 PSE 精靈是 Integrated Architecture® Builder (IAB) 的一部分。